??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BMS CS-M-D12-IZ-02
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Upevňovací technika
Kusovník
BALLUFF BMS CS-M-D12-IZ-02
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BAM035N
TC
Identifikátor produktu
BMS CS-M-D12-IZ-02
PX
Náhled výrobku
56585_00
GR
Průměr
mm
POS
poloha
mm
MOUNTING
Montáž
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
ICON
W
Hmotnost
0.100 Kg
TRAFFIC
celní číslo
83024900
MANUALDE
Manuál CZ
MANUALEN
Manuál CZ
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm, Dimension = Ø 27 x 39.1 mm, Mounting part = Clamps
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code